Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RT29464GA07 |
3RV29175FA00 |
3RV29281H |
3RV29481K |
6ES79240BB200AA0 |
8WH10000AF08 |
8WH10000AG08 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Section transversale min. (rigide) (mm2) | Section transversale max. (rigide) (mm2) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (plage) (V) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Indice IP | Couleur | Largeur du collier | Connexion (composants) | Type à raccord (détails) | Taille de profilé | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.55 € | 1 | Disponible | 10 jours | 28.1 | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S3 | - | |
14.61 € | 1 | Disponible | 10 jours | 25 | 26 | 60 | -20 | +60 | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | Borne à ressort | - | - | - | |
24.45 € | 1 | Disponible | 11 jours | 38.9 | 44.8 | 73.6 | -20 | +60 | - | - | - | - | - | - | IP20 | - | - | Bornes à vis | - | - | - | |
42.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 95.1 | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 76 | 57 | 76 | 0 | +60 | - | - | - | - | 24 - 50 | - | - | - | - | - | Rail DIN 35 mm, Rail DIN 15 mm | - | Connecteur | |
1.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 47.5 | - | 47.7 | - | - | 0.14 | 2.5 | 24 | 1000 | - | 9 | - | Noir | 2.5 | Bornes à vis | - | - | - | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 47.5 | - | 47.7 | - | - | 0.14 | 4 | 30 | 1000 | - | 9 | - | Noir | 4 | Bornes à vis | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Section transversale min. (rigide)(mm2)
Section transversale max. (rigide)(mm2)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement (plage)(V)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Indice IP
Couleur
Largeur du collier
Connexion (composants)
Type à raccord (détails)
Taille de profilé
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles