Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RK19033AC00 |
3RK19033AD00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension width (mm) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
214.67 € | 1 | 4 jours | 65 | Pour F-DS1e-x, avec alimentation bus d'alimentation, avec capuchons | ||
269.33 € | 1 | 4 jours | 130 | Pour F-RS1e-x, avec alimentation bus d'alimentation, avec capuchons |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 290 | Dimension depth(mm) | 100 | Courant nominal(A) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 V AC |
Configurer
Propriétés de base
Dimension width(mm)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles