Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RK19030AB10 |
3RK19030AK00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Compatible avec (détails) (mm) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.33 € | 1 | 4 jours | 264 | 45 | ET 200S DS | Pour DS1-x, avec mise en œuvre du bus d'alimentation | ||
194.67 € | 1 | 4 jours | 290 | 65 | ET 200S | Pour DS1e-x, DSS1e-x, avec alimentation du bus d'alimentation, avec capuchons |
Loading...
Dimension depth(mm) | 100 | Tension de fonctionnement (plage)(V) | 500 V AC | Indice IP | IP20 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Compatible avec (détails)(mm)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles