Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3VA99880AB11 |
3VA99880AB12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
33.60 € | 1 | 11 jours | 14 | ||
23.52 € | 1 | 10 jours | 7 |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 56 | Dimension depth(mm) | 30 | Type de produit | Contacteur |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | -20 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Indice IP | IP20 |
Type de montage (relais) | Raccordement par poussée |
Configurer
Propriétés de base
Dimension width(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles