Console de commande à deux mains pour les appareils de commande

Console de commande à deux mains pour les appareils de commande

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SU18033AA000AA1
3SU18033NB001AE1
3SU1853-3NB00-1AA1
3SU18533AA000AA1
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Contact auxiliaire Couleur Fonctions (interrupteurs) Matériau Type (divers.)
-

274.49 €

1 11 jours ---Boîtier: PlastiqueSans équipement
-

290.20 €

1 3 jours 2 fabricants, 4 disjoncteursNoir, rougeMomentané, verrouBoîtier: Plastique8 trous de référence supplémentaires

709.44 €

1 Disponible 11 jours 2 fabricants, 4 disjoncteursNoir, rougeMomentané, verrouBoîtier: MétalÉquipement standard
-

547.89 €

1 11 jours ---Boîtier: MétalSans équipement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Hole Ø22 Dimension vertical(mm) 185.6 Dimension width(mm) 159.5
Dimension depth(mm) 492.4 Type de produit Pupitres de commande Température ambiante (max.)(°C) -25
Température ambiante (max.)(°C) +70 Indice IP IP66 Couleur du boîtier Gris

Assistance technique