Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3UF72001AA010
Dimension vertical(mm) | 36 | Dimension width(mm) | 96 | Dimension depth(mm) | 44 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Panneau d'interface opérateur | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Indice IP | IP54 | Type à raccord (détails) | Montage avant | Affichage | 10 LED |
Vous vous trouvez sur la page de Panneau de commande, le numéro d'article est le suivant: 3UF72001AA010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3UF72001AA010.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles