Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RA69350A
Dimension vertical(mm) | 44 | Dimension width(mm) | 96 | Dimension depth(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Panneau d'interface opérateur | Température ambiante (max.)(°C) | -20 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Type de montage (relais) | Avant |
Vous vous trouvez sur la page de Pupitre opérateur pour appareils de commutation SIRIUS avec IO-Link, le numéro d'article est le suivant: 3RA69350A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RA69350A.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles