Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Tension nominale (V AC) | Indice IP | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 85 | 97 | 230 V AC | IP20 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | Rail DIN | + contact auxiliaire | ||
169.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 85 | 107 | 24 V DC | IP20 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | Rail DIN | + contact auxiliaire | ||
- | 95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 104.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | |
- | 84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | |
- | 100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 104.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 102.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 104.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | |
- | 80.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | |
- | 84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 104.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 84.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | |
- | 191.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 85 | 151 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 151 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 186.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 151 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 151 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 151 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | |
- | 82.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponible | Devis | 102 | 144 | 690 V AC | IP20 | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | |
- | 80.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | |
- | 100.21 € | 1 | Disponible | Devis | 102 | 144 | 690 V AC | IP20 | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Largeur de la dimension(mm) | 45 | Durabilité | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de profilé | S0 | Type de contact | 3 fabricants | Température ambiante (min.)(°C) | -25 |
Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Tension nominale(V AC)
Indice IP
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Caractéristiques du relais
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles