Contacteur de puissance, AC-3 185 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT10561AB36
3RT10562AB36
3RT10562AD36
3RT10562AF36
3RT10562AM36
3RT10562AP36
3RT10562AR36
3RT10562AS36
3RT10562AT36
3RT10562AU36
3RT10562NB36
3RT10562NP36
3RT10566AB36
3RT10566AB363PA0
3RT10566AD36
3RT10566AF36
3RT10566AF363PA0
3RT10566AM36
3RT10566AP30
3RT10566AP36
3RT10566AR36
3RT10566AS36
3RT10566AT36
3RT10566AU36
3RT10566AV36
3RT10566LA06
3RT10566NB36
3RT10566NF36
3RT10566NP380PA5
3RT10566PF35
3RT10566PP35
3RT10566SF36
3RT10566SF363PA0
3RT10566SP36
3RT10566SP363PA0
3RT10567AB36
3RT10567AB360SF1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la dimension
(mm)
Indice IP Connexion (composants)

993.67 €

1 Disponible 13 jours 120IP20-

890.91 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 14 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 6 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 98 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

989.29 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

989.29 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

928.08 €

1 Disponible 14 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 14 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

928.08 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

884.35 €

1 Disponible 13 jours 140IP00Barrette de raccordement à broches

814.39 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 6 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

890.91 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

781.59 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

989.29 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

989.29 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

1,026.47 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

1,251.64 €

1 Disponible 13 jours 140IP00Barrette de raccordement à broches

1,251.64 €

1 Disponible 13 jours 140IP00Barrette de raccordement à broches

1,033.01 €

1 Disponible 14 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

1,081.12 €

1 Disponible 14 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

1,033.01 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

1,081.12 €

1 Disponible 13 jours 120IP00Barrette de raccordement à broches

939.00 €

1 Disponible 6 jours 120IP00-

939.00 €

1 Disponible 6 jours 120IP00-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Dimension - longueur(mm) 172 Épaisseur de la dimension(mm) 170
Durabilité 10000000 Tension nominale(V AC) 1000 V AC Taille de profilé S6
Type de contact 3 fabricants Type de montage (relais) Montage vissé Température ambiante (min.)(°C) -25
Température ambiante (max.)(°C) +60

Assistance technique