Contacteur de puissance, AC-3 225 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT10642AB36
3RT10642AD36
3RT10642AF36
3RT10642AM36
3RT10642AP36
3RT10642AR36
3RT10642AS36
3RT10642AT36
3RT10642AU36
3RT10642AV36
3RT10642NB36
3RT10642NF36
3RT10642NP36
3RT10646AB36
3RT10646AB363PA0
3RT10646AD36
3RT10646AF36
3RT10646AF363PA0
3RT10646AM36
3RT10646AP36
3RT10646AR36
3RT10646AS36
3RT10646AT36
3RT10646AU36
3RT10646AV36
3RT10646LA06
3RT10646NB36
3RT10646NF36
3RT10646NP36
3RT10646PF35
3RT10646PP35
3RT10646SF36
3RT10646SF363PA0
3RT10646SP36
3RT10646SP363PA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la dimension
(mm)
Connexion (composants)

1,011.16 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 14 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 98 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 98 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 98 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,131.40 €

1 Disponible 14 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,131.40 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,131.40 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,026.47 €

1 Disponible 6 jours 145-

1,011.16 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 14 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,026.47 €

1 Disponible 6 jours 145-

1,011.16 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,026.47 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 6 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 14 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,011.16 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

879.97 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,131.40 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,131.40 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,131.40 €

1 Disponible 14 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,409.07 €

1 Disponible 13 jours 165Barrette de raccordement à broches

1,409.07 €

1 Disponible 13 jours 165Barrette de raccordement à broches

1,186.07 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,212.29 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,186.07 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

1,212.29 €

1 Disponible 13 jours 145Barrette de raccordement à broches

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Dimension - longueur(mm) 210 Épaisseur de la dimension(mm) 202
Durabilité 10000000 Tension nominale(V AC) 1000 V AC Taille de profilé S10
Indice IP IP00 Type de contact 3 fabricants Type de montage (relais) Montage vissé
Température ambiante (min.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +60

Assistance technique