Contacteur de puissance, AC-3 265 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT10652AB36
3RT10652AD36
3RT10652AF36
3RT10652AM36
3RT10652AP36
3RT10652AR36
3RT10652AS36
3RT10652AT36
3RT10652AU36
3RT10652AV36
3RT10652NB36
3RT10652NP36
3RT10656AB36
3RT10656AB363PA0
3RT10656AD36
3RT10656AF36
3RT10656AM36
3RT10656AP36
3RT10656AR36
3RT10656AS36
3RT10656AU36
3RT10656AV36
3RT10656LA06
3RT10656NB36
3RT10656NF36
3RT10656NP36
3RT10656PF35
3RT10656PP35
3RT10656SF363PA0
3RT10656SP36
3RT10656SP363PA0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la dimension
(mm)
Tension nominale
(V AC)
Taille de profilé Indice IP Type de contact Connexion (composants) Type de montage (relais) Température ambiante (min.)
(°C)
Température ambiante (max.)
(°C)

1,426.56 €

1 Disponible 14 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,426.56 €

1 Disponible 13 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,426.56 €

1 Disponible 13 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,426.56 €

1 Disponible 13 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,299.75 €

1 Disponible 13 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,426.56 €

1 Disponible 13 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,426.56 €

1 Disponible 98 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,426.56 €

1 Disponible 4 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,426.56 €

1 Disponible 13 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,426.56 €

1 Disponible 13 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,524.93 €

1 Disponible 13 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,524.93 €

1 Disponible 13 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,426.56 €

1 Disponible 13 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,437.48 €

1 Disponible 6 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,426.56 €

1 Disponible 13 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,426.56 €

1 Disponible 13 jours 145--------

1,426.56 €

1 Disponible 13 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,426.56 €

1 Disponible 14 jours 145--------

1,426.56 €

1 Disponible 13 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,426.56 €

1 Disponible 5 jours 145--------

1,426.56 €

1 Disponible 14 jours 145--------

1,426.56 €

1 Disponible 13 jours 145--------

1,284.44 €

1 Disponible 13 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,524.93 €

1 Disponible 13 jours 145--------

1,524.93 €

1 Disponible 14 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,524.93 €

1 Disponible 14 jours 145--------

1,780.73 €

1 Disponible 13 jours 1651000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,780.73 €

1 Disponible 13 jours 1651000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,605.83 €

1 Disponible 14 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,590.52 €

1 Disponible 14 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

1,605.83 €

1 Disponible 13 jours 1451000 V ACS10IP003 fabricantsBarrette de raccordement à brochesMontage vissé-25+60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Dimension - longueur(mm) 210 Épaisseur de la dimension(mm) 202
Durabilité 10000000

Assistance technique