Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Dimension - longueur (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Charge de courant (A) | Tension nominale (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Indice IP | Type de contact | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | Alimentation (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 230 V AC | - | IP00 | 3 fabricants | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | Rail DIN | + contact auxiliaire | 15 | ||
251.40 € | 1 | Disponible | 34 jours | 3 broches | 85 | 107 | 32 | 24 V DC | 400 V AC | IP20 | 3 fabricants | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | Rail DIN | + contact auxiliaire | 15 | ||
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 191.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 202.21 € | 1 | Disponible | 33 jours | 3 broches | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 218.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 262.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 229.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 240.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 251.40 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 229.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 218.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 240.48 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 224.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 218.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 224.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 224.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 224.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 267.81 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 273.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 333.41 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 235.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 218.63 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 256.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 256.88 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 262.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 174.89 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 174.89 € | 1 | Disponible | Devis | 3 broches | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - |
Loading...
Largeur de la dimension(mm) | 45 | Durabilité | 10000000 | Taille de profilé | S0 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (min.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Dimension - longueur(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Charge de courant(A)
Tension nominale(V AC)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Indice IP
Type de contact
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Caractéristiques du relais
Alimentation(kW)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles