Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Charge de courant (A) | Tension de fonctionnement (V) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Indice IP | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | Alimentation (kW) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 85 | 107 | 38 | 24 V DC | 400 V AC | IP20 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | Rail DIN | + contact auxiliaire | 18.5 | +60 | ||
- | 141.61 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | +50 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | +50 | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 14 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 14 jours | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 14 jours | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 14 jours | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponible | 98 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponible | 98 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponible | 98 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +50 | |
- | 174.89 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 235.01 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 229.55 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 224.08 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 224.08 € | 1 | Disponible | 14 jours | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 213.16 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 235.01 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 229.55 € | 1 | Disponible | 14 jours | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +50 | |
- | 224.08 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 229.55 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 213.16 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 229.55 € | 1 | Disponible | 98 jours | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | +50 | |
- | 224.08 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 213.16 € | 1 | Disponible | 14 jours | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 240.48 € | 1 | Disponible | 14 jours | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 251.40 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 240.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 240.48 € | 1 | Disponible | 14 jours | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 240.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 98 jours | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 98 jours | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 98 jours | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponible | 98 jours | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | - | - | +60 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Largeur de la dimension(mm) | 45 | Durabilité | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Taille de profilé | S0 | Type de contact | 3 fabricants | Température ambiante (min.)(°C) | -25 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Charge de courant(A)
Tension de fonctionnement(V)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Indice IP
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Caractéristiques du relais
Alimentation(kW)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles