Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Plage de tension de contrôle | Charge de courant (A) | Tension nominale (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Type de contact | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | Alimentation (kW) | Température ambiante (min.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | 40 | 230 V AC | 400 V AC | 3 fabricants | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | Rail DIN | + contact auxiliaire | 18.5 | -25 | +60 | ||
294.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | 20 - 33 | 40 | 24 V DC | 400 V AC | 3 fabricants | 1 fabricant, 1 disjoncteur | Bornes à vis | Rail DIN | + contact auxiliaire | 18.5 | -25 | +60 | ||
- | 207.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 191.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 191.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 191.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 191.29 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 191.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 191.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 196.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 207.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 207.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 207.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 283.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 273.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 289.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 283.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 267.81 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 262.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 278.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 262.35 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 278.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 178 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 196.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 75 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 |
Loading...
Dimension - longueur(mm) | 114 | Durabilité | 10000000 | Taille de profilé | S2 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Plage de tension de contrôle
Charge de courant(A)
Tension nominale(V AC)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Type de contact
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Caractéristiques du relais
Alimentation(kW)
Température ambiante (min.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles