Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,213.61 € | 1 | Disponible | Devis | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,272.64 € | 1 | Disponible | 12 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,207.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,327.29 € | 1 | Disponible | 12 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,283.57 € | 1 | Disponible | Devis | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,272.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,217.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,261.72 € | 1 | Disponible | Devis | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,301.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,596.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,519.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,589.65 € | 1 | Disponible | 12 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,261.72 € | 1 | Disponible | 13 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,261.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,290.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,355.72 € | 1 | Disponible | 11 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,290.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 214 | 160 | 225 | - | |
2,272.64 € | 1 | Disponible | Devis | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,283.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,207.05 € | 1 | Disponible | 11 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,261.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,163.33 € | 1 | Disponible | 12 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,578.72 € | 1 | Disponible | 11 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,611.52 € | 1 | Disponible | 11 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,880.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 214 | 180 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,629.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 210 | 160 | 202 | Barrette de raccordement à broches | |
2,672.73 € | 1 | Disponible | 11 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,661.80 € | 1 | Disponible | 11 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches | |
2,677.09 € | 1 | Disponible | 12 jours | 214 | 160 | 225 | Barrette de raccordement à broches |
Loading...
Durabilité | 10000000 | Tension nominale(V AC) | 1000 V AC | Taille de profilé | S12 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP00 | Type de contact | 3 fabricants | Type de montage (relais) | Montage vissé |
Température ambiante (min.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles