Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Plage de tension de contrôle | Connexion (composants) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,081.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 23 - 26 | Borne à ressort | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 98 jours | 160 | 42 - 48 | Borne à ressort | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 110 - 127 | Borne à ressort | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 200 - 220 | Borne à ressort | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 220 - 240 | Borne à ressort | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 14 jours | 160 | 440 - 480 | Borne à ressort | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 160 | 500 - 550 | Borne à ressort | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 98 jours | 160 | 575 - 600 | Borne à ressort | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 240 - 277 | Borne à ressort | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 380 - 420 | Borne à ressort | - | |
3,405.13 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 21 - 27.3 | Borne à ressort | - | |
3,405.13 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 96 - 127 | Borne à ressort | - | |
3,405.13 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 200 - 277 | Borne à ressort | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 23 - 26 | Bornes à vis | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 42 - 48 | Bornes à vis | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 110 - 127 | Bornes à vis | Version norme | |
2,782.04 € | 1 | Disponible | 14 jours | 160 | 440 - 480 | Bornes à vis | Norme | |
3,099.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 160 | 440 - 480 | Bornes à vis | Permanente. Monter. Bloc de contact auxiliaire DIN 50012 | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 440 - 480 | Bornes à vis | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 160 | 500 - 550 | Bornes à vis | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 14 jours | 160 | 575 - 600 | Bornes à vis | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 98 jours | 160 | 240 - 277 | Bornes à vis | - | |
3,081.57 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 380 - 420 | Bornes à vis | - | |
2,902.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | Sans plaque | Bornes à vis | - | |
3,405.13 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 21 - 27.3 | Bornes à vis | - | |
3,405.13 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 96 - 127 | Bornes à vis | - | |
3,405.13 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 200 - 277 | Bornes à vis | - | |
3,667.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 180 | 96 - 127 | Bornes à vis | - | |
3,667.48 € | 1 | Disponible | 13 jours | 180 | 200 - 277 | Bornes à vis | - | |
3,453.23 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 96 - 127 | Bornes à vis | Norme | |
3,470.72 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 96 - 127 | Bornes à vis | Monté en permanence | |
3,453.23 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 200 - 277 | Bornes à vis | Norme | |
3,470.72 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 200 - 277 | Bornes à vis | Monté en permanence |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches | Dimension - longueur(mm) | 214 | Épaisseur de la dimension(mm) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
Durabilité | 10000000 | Tension nominale(V AC) | 1000 V AC | Taille de profilé | S12 |
Indice IP | IP00 | Type de contact | 3 fabricants | Type de montage (relais) | Montage vissé |
Température ambiante (min.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Plage de tension de contrôle
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles