Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Durabilité | Tension nominale (V AC) | Taille de profilé | Indice IP | Type de contact | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Température ambiante (min.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | ||
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | 58 | 45 | 117 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | ||
42.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | ||
42.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 70 | 45 | 121 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | ||
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP00 | 3 fabricants | - | Borne à anneau | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 40.72 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 40.72 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 14 jours | 70 | 45 | 121 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 34.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 117 | 10000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 117 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 34.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 14 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 65.03 € | 1 | Disponible | 14 jours | 58 | 45 | 117 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 14 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 65.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 37.51 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 40.72 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 117 | 10000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 36.43 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 14 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 98 jours | 70 | 45 | 121 | 10000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 98 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 39.64 € | 1 | Disponible | 14 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 13 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 50.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 14 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 47.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 74.07 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 117 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 117 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 45 | 121 | 10000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 50.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 58 | 45 | 117 | 10000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | -25 | +60 | |
- | 50.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 45 | 73 | 30000000 | 690 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | -25 | +60 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 broches |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Durabilité
Tension nominale(V AC)
Taille de profilé
Indice IP
Type de contact
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Température ambiante (min.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles