Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Dimension - longueur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Épaisseur de la dimension (mm) | Charge de courant (A) | Durabilité | Tension nominale (V AC) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Taille de profilé | Indice IP | Type de contact | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Caractéristiques du relais | Alimentation (kW) | Température ambiante (min.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 230 V AC | 400 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | + contact auxiliaire | 4 | -25 | +60 | ||
37.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 230 V AC | 400 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | 1 disjoncteur | Bornes à vis | Rail DIN | + contact auxiliaire | 4 | -25 | +60 | ||
44.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 24 V DC | 400 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | 1 fabricant | Bornes à vis | Rail DIN | + contact auxiliaire | 4 | -25 | +60 | ||
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 24 V DC | 400 V AC | S00 | IP20 | 3 fabricants | 1 disjoncteur | Bornes à vis | Rail DIN | + contact auxiliaire | 4 | -25 | +60 | ||
- | 37.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 37.51 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 40.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 39.64 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 38.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 38.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 38.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 38.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 38.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 46.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 67.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponible | 98 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponible | 98 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 38.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 40.72 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 62.87 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 38.57 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 38.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 46.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 40.72 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 42.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponible | 98 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 49.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | - | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 54.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 54.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 67.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 50.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 50.93 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 54.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 54.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 54.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 54.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 fabricants | - | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | - | - | -25 | +60 | |
- | 56.36 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 3 broches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Dimension - longueur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Épaisseur de la dimension(mm)
Charge de courant(A)
Durabilité
Tension nominale(V AC)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Taille de profilé
Indice IP
Type de contact
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Caractéristiques du relais
Alimentation(kW)
Température ambiante (min.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles