Contacteur de puissance, AC-3 95 A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RT20461AB04
3RT20461AC20
3RT20461AC24
3RT20461AD00
3RT20461AD04
3RT20461AD20
3RT20461AD24
3RT20461AF00
3RT20461AF04
3RT20461AG20
3RT20461AG24
3RT20461AG60
3RT20461AH00
3RT20461AH20
3RT20461AK60
3RT20461AK64
3RT20461AK600UA0
3RT20461AK643MA0
3RT20461AL00
3RT20461AL24
3RT20461AL26
3RT20461AM001AA0
3RT20461AM20
3RT20461AN00
3RT20461AN20
3RT20461AN24
3RT20461AN60
3RT20461AP00
3RT20461AP04
3RT20461AP60
3RT20461AP64
3RT20461AP600UA0
3RT20461AQ20
3RT20461AR00
3RT20461AR60
3RT20461AR64
3RT20461AT60
3RT20461AU00
3RT20461AV00
3RT20461AV04
3RT20461AV60
3RT20461CB043MA0
3RT20461CL243MA0
3RT20461KB40
3RT20461NB300CC0
3RT20461NP30
3RT20463AB00
3RT20463AC20
3RT20463AF00
3RT20463AF04
3RT20463AG20
3RT20463AK60
3RT20463AL20
3RT20463AN20
3RT20463AP00
3RT20463AP06
3RT20463AP60
3RT20463AR60
3RT20463CB043MA0
3RT20463KB40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur de la dimension
(mm)
Épaisseur de la dimension
(mm)

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70195

458.03 €

1 Disponible 12 jours 70152

479.89 €

1 Disponible 12 jours 70195

468.95 €

1 Disponible 12 jours 70152

512.68 €

1 Disponible 12 jours 70195

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70152

497.37 €

1 Disponible 12 jours 70195

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70152

490.83 €

1 Disponible 12 jours 70195

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70152

479.89 €

1 Disponible 12 jours 70195

475.52 €

1 Disponible Devis 70152

458.03 €

1 Disponible 12 jours 70152

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70152

458.03 €

1 Disponible 12 jours 70152

486.44 €

1 Disponible 12 jours 70195

468.95 €

1 Disponible 12 jours 70152

486.44 €

1 Disponible 12 jours 70195

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70152

567.33 €

1 Disponible 12 jours 70195

479.89 €

1 Disponible 12 jours 80152

497.37 €

1 Disponible Devis 70152

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70152

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70152

458.03 €

1 Disponible 12 jours 70152

486.44 €

1 Disponible 12 jours 70195

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70152

479.89 €

1 Disponible 12 jours 70152

595.76 €

1 Disponible 12 jours 70195

458.03 €

1 Disponible 12 jours 70152

479.89 €

1 Disponible 12 jours 70195

464.59 €

1 Disponible 12 jours 70152

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70152

468.95 €

1 Disponible 12 jours 70152

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70152

497.37 €

1 Disponible 12 jours 70195

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70152

458.03 €

1 Disponible 12 jours 70152

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70152

497.37 €

1 Disponible 12 jours 70195

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70152

501.75 €

1 Disponible Devis 70195

497.37 €

1 Disponible 12 jours 70195

611.07 €

1 Disponible 12 jours 70152

628.56 €

1 Disponible 12 jours 70152

589.20 €

1 Disponible 12 jours 70152

464.59 €

1 Disponible 12 jours 70152

453.65 €

1 Disponible 12 jours 70152

458.03 €

1 Disponible 12 jours 70152

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70198

475.52 €

1 Disponible 12 jours 70152

458.03 €

1 Disponible 12 jours 70152

530.17 €

1 Disponible 12 jours 70152

464.59 €

1 Disponible 12 jours 70152

458.03 €

1 Disponible 12 jours 70152

479.89 €

1 Disponible 12 jours 80152

458.03 €

1 Disponible 12 jours 70152

464.59 €

1 Disponible 12 jours 70152

501.75 €

1 Disponible 12 jours 70198

562.97 €

1 Disponible 12 jours 70152

Loading...

Informations de base

Nombre de pôles 3 broches Dimension - longueur(mm) 140 Durabilité 10000000
Tension nominale(V AC) 1000 V AC Taille de profilé S3 Indice IP IP20
Type de contact 3 fabricants Connexion (composants) Bornes à vis Type de montage (relais) Encliquetable, à visser
Température ambiante (min.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +60

Assistance technique