Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • En raison de problèmes techniques, il n'est actuellement pas possible de nous joindre par téléphone en français. Pour le moment, veuillez utiliser le numéro de service général (+49 69 668173-0). Nous essayons de rétablir le service en français dès que possible.

Borne de raccordement plate avec borne à boulon【1-5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8WH10600AN00
8WH10600AU00
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Section transversale min. (flexible)
(mm2)
Section transversale max. (flexible)
(mm2)
Section transversale min. (rigide)
(mm2)
Section transversale max. (rigide)
(mm2)
Courant nominal
(A)
Largeur du collier

-

1 Devis 54.532955050505015032

222.44 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 565312524024024024041546

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale(V) 1000 Couleur Gris Connexion (composants) Fixations de boulon

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique