Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RA27111AA00 |
3RA27111BA00 |
3RA27111CA00 |
3RA27112AA00 |
3RA27112BA00 |
3RA27112CA00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | 11 jours | 37 | ||
145.65 € | 1 | 10 jours | 37 | ||
229.68 € | 1 | 10 jours | 37 | ||
78.43 € | 1 | 10 jours | 39 | ||
145.65 € | 1 | 10 jours | 39 | ||
229.68 € | 1 | 10 jours | 39 |
Loading...
Dimension width(mm) | 45 | Dimension depth(mm) | 75 | Type de produit | Module de fonction |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 | Indice IP | IP20 |
Type de montage (relais) | Raccordement par poussée |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles