Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durabilité | Taille du produit (diam.) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Longueur de réservation (mm) | Largeur d'évidement (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.52 € | 1 | 12 jours | Rouge | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastique | ||
23.52 € | 1 | 12 jours | Jaune | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastique | ||
23.52 € | 1 | 11 jours | Vert | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastique | ||
23.52 € | 1 | 11 jours | Bleu | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastique | ||
23.52 € | 1 | 11 jours | [Autre] Transparent | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastique | ||
22.40 € | 1 | 12 jours | Rouge | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastique | ||
23.52 € | 1 | 11 jours | Jaune | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastique | ||
23.52 € | 1 | 11 jours | Vert | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastique | ||
23.52 € | 1 | 11 jours | Bleu | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastique | ||
25.76 € | 1 | 11 jours | Ambre | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastique, Métal | ||
25.76 € | 1 | 11 jours | Rouge | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastique, Métal | ||
25.76 € | 1 | 11 jours | Jaune | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastique, Métal | ||
25.76 € | 1 | 11 jours | Vert | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastique, Métal | ||
25.76 € | 1 | 11 jours | [Autre] Transparent | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastique, Métal | ||
13.44 € | 1 | 11 jours | Jaune | 30 | 30 | 3000000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | Plastique, Métal | ||
25.76 € | 1 | 11 jours | Ambre | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastique, Métal | ||
24.64 € | 1 | 11 jours | Rouge | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastique, Métal | ||
23.52 € | 1 | 11 jours | Jaune | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastique, Métal | ||
24.64 € | 1 | 11 jours | Bleu | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastique, Métal | ||
25.76 € | 1 | 11 jours | [Autre] Transparent | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastique, Métal | ||
14.56 € | 1 | 11 jours | Jaune | 40 | 40 | 3000000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastique, Métal | ||
12.32 € | 1 | 11 jours | Blanc | 40 | 40 | 3000000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | Plastique, Métal | ||
25.76 € | 1 | 11 jours | Rouge | 60 | 60 | 500000 | 60 | 24.4 | 27.5 | 60 | Plastique, Métal | ||
25.76 € | 1 | 12 jours | Jaune | 60 | 60 | 500000 | 60 | 24.4 | 27.5 | 60 | Plastique, Métal | ||
25.76 € | 1 | 11 jours | Vert | 60 | 60 | 500000 | 60 | 24.4 | 27.5 | 60 | Plastique, Métal | ||
14.56 € | 1 | 11 jours | Jaune | 60 | 60 | 3000000 | 60 | 24.4 | 27.5 | 60 | Plastique, Métal | ||
48.17 € | 1 | 11 jours | Rouge | 40 | 40 | 300000 | 40 | 24.6 | 32 | 40 | Plastique, Métal | ||
48.17 € | 1 | 11 jours | Vert | 40 | 40 | 300000 | 40 | 24.6 | 32 | 40 | Plastique, Métal | ||
43.68 € | 1 | 11 jours | Rouge | 40 | 40 | 300000 | 40 | 24.6 | 32 | 40 | Plastique, Métal | ||
43.68 € | 1 | 11 jours | Blanc | 40 | 40 | 300000 | 40 | 24.6 | 32 | 40 | Plastique, Métal |
Loading...
Shape | Rond | Mounting Hole | ø 22.3 | Type de produit | Interrupteur d'arrêt |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Indice IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
Type d'éclairage | LED | Type (divers.) | Élément d'activation/de message |
Configurer
Propriétés de base
Button color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durabilité
Taille du produit (diam.)(mm)
Profondeur d'évidement(mm)
Longueur de réservation(mm)
Largeur d'évidement(mm)
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles