Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3VA9988-0AA21 |
3VA9988-0AA22 |
3VA99880AA23 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension width (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Nombre de broches | Type de contact | Tension de commutation (V) | Indice IP | Type de montage (relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Disponible | 10 jours | 14 | 10 A (max.) | - | - | 2 | 2 inverseurs | 600 V AC | - | - | ||
46.60 € | 1 | Disponible | 12 jours | 7 | 6 A (max.) | - | - | 1 | 1 inverseur | 240 V AC | - | - | ||
- | 76.24 € | 1 | Disponible | 10 jours | 7 | - | -20 | +60 | - | - | - | IP20 | Raccordement par poussée |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 56 | Dimension depth(mm) | 30 | Type de produit | Commutateur auxiliaire |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimension width(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Nombre de broches
Type de contact
Tension de commutation(V)
Indice IP
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles