Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur de la dimension (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Tension de fonctionnement (V) | Caractéristiques de libération | Capacité de commutation (kA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.15 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 1 | 400 | 440 | C | - | |
30.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 2 | 400 | 440 | C | - | |
30.00 € | 1 | Disponible | 38 jours | 18 | 3 | 400 | 440 | C | - | |
27.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 18 | 4 | 400 | 440 | C | - | |
30.00 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 0.5 | 230, 400 | 440 | C | - | |
30.00 € | 1 | Disponible | 37 jours | 18 | 8 | 230, 400 | 440 | C | - | |
28.93 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 0.3 | 230, 400 | 440 | C | - | |
28.93 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 1.6 | 230, 400 | 440 | C | - | |
74.07 € | 1 | Disponible | 13 jours | 27 | 80 | 230, 400 | - | B | - | |
95.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 27 | 80 | 230, 400 | - | C | - | |
119.83 € | 1 | Disponible | 23 jours | 27 | 80 | 230, 400 | - | D | - | |
87.13 € | 1 | Disponible | 22 jours | 27 | 100 | 230, 400 | - | B | - | |
108.93 € | 1 | Disponible | 30 jours | 27 | 100 | 230, 400 | - | C | - | |
136.17 € | 1 | Disponible | 11 jours | 27 | 100 | 230, 400 | - | D | - | |
102.39 € | 1 | Disponible | 13 jours | 27 | 125 | 230, 400 | - | B | - | |
119.83 € | 1 | Disponible | 10 jours | 27 | 125 | 230, 400 | - | C | - | |
54.19 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 1 | 230, 400 | 440 | A | 5 | |
44.44 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 1 | 230, 400 | 440 | D | 5 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 2 | 230, 400 | 440 | A | 5 | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 2 | 230, 400 | 440 | B | 5 | |
47.68 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 2 | 230, 400 | 440 | D | 5 | |
54.20 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 3 | 230, 400 | 440 | A | 5 | |
47.68 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 3 | 230, 400 | 440 | D | 5 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 4 | 230, 400 | 440 | B | 5 | |
48.77 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 4 | 230, 400 | 440 | D | 5 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 37 jours | 18 | 0.5 | 230, 400 | 440 | A | 5 | |
47.68 € | 1 | Disponible | 37 jours | 18 | 0.5 | 230, 400 | 440 | D | 5 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 6 | 230, 400 | 440 | A | 5 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 6 | 230, 400 | 440 | B | 5 | |
47.68 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 6 | 230, 400 | 440 | D | 5 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 8 | 230, 400 | 440 | A | 5 | |
36.43 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 8 | 230, 400 | 440 | C | 5 | |
46.60 € | 1 | Disponible | 37 jours | 18 | 8 | 230, 400 | 440 | D | 5 | |
47.87 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 10 | 230, 400 | 440 | A | 5 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 10 | 230, 400 | 440 | C | 5 | |
44.44 € | 1 | Disponible | 18 jours | 18 | 10 | 230, 400 | 440 | D | 5 | |
47.87 € | 1 | Disponible | 37 jours | 18 | 13 | 230, 400 | 440 | A | 5 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 13 | 230, 400 | 440 | C | 5 | |
42.27 € | 1 | Disponible | 23 jours | 18 | 13 | 230, 400 | 440 | D | 5 | |
46.60 € | 1 | Disponible | 37 jours | 18 | 0.3 | 230, 400 | 440 | D | 5 | |
54.20 € | 1 | Disponible | 23 jours | 18 | 1.6 | 230, 400 | 440 | A | 5 | |
47.68 € | 1 | Disponible | 37 jours | 18 | 1.6 | 230, 400 | 440 | D | 5 | |
44.52 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 16 | 230, 400 | 440 | A | 5 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 16 | 230, 400 | 440 | C | 5 | |
40.72 € | 1 | Disponible | 23 jours | 18 | 16 | 230, 400 | 440 | D | 5 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 15 | 230, 400 | 440 | C | 5 | |
49.55 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 20 | 230, 400 | 440 | A | 5 | |
12.67 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 20 | 230, 400 | 440 | B | 5 | |
26.77 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 20 | 230, 400 | 440 | C | 5 | |
43.35 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 20 | 230, 400 | 440 | D | 5 | |
54.20 € | 1 | Disponible | 37 jours | 18 | 25 | 230, 400 | 440 | A | 5 | |
12.67 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 25 | 230, 400 | 440 | B | 5 | |
47.68 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 25 | 230, 400 | 440 | D | 5 | |
62.44 € | 1 | Disponible | 37 jours | 18 | 32 | 230, 400 | 440 | A | 5 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 29 jours | 18 | 32 | 230, 400 | 440 | B | 5 | |
28.93 € | 1 | Disponible | 30 jours | 18 | 32 | 230, 400 | 440 | C | 5 | |
53.11 € | 1 | Disponible | 29 jours | 18 | 32 | 230, 400 | 440 | D | 5 | |
40.72 € | 1 | Disponible | 37 jours | 18 | 35 | 230, 400 | 440 | C | 5 | |
76.36 € | 1 | Disponible | 37 jours | 18 | 40 | 230, 400 | 440 | A | 5 | |
25.55 € | 1 | Disponible | 22 jours | 18 | 40 | 230, 400 | 440 | B | 5 |
Loading...
Nombre de pôles | 1 | Dimensions, hauteur(mm) | 90 | Dimension de profondeur(mm) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Gris | Compatible avec (détails) | SENTRON |
Configurer
Propriétés de base
Largeur de la dimension(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Tension de fonctionnement(V)
Caractéristiques de libération
Capacité de commutation(kA)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles