Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RA27110EE10
Dimension vertical(mm) | 53 | Dimension width(mm) | 22 | Dimension depth(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Connecteur de module | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de connecteurs de modules, le numéro d'article est le suivant: 3RA27110EE10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RA27110EE10.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles