• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Disjoncteur moulé

Disjoncteur moulé
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 3RV10637CL10

Marque: SIEMENS

Prix: 1,507.44

Délai de livraison: 4 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3RV10637CL10

Référence pièce
3RV10637CL10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,507.44 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 Dimensions, hauteur(mm) 205 Largeur de la dimension(mm) 105
Dimension de profondeur(mm) 103.5 Gamme de réglage (intensité de courant) 64 - 160 A Tension de commutation (max.)(V AC) 690 V AC
Taille de profilé 3RV1.6 Indice IP IP20 Connexion (composants) Bornes à vis
Type de montage (relais) Montage vissé Type de produit Disjoncteur Température ambiante (max.)(°C) -20
Température ambiante (max.)(°C) +60

Vous vous trouvez sur la page de Disjoncteur moulé, le numéro d'article est le suivant: 3RV10637CL10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RV10637CL10.

Assistance technique