Bouton-poussoir bombé

Bouton-poussoir bombé

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3SU1000-1BA20-0AA0
3SU1000-1BD10-0AA0
3SU10001AA100AA0
3SU10001AA200AA0
3SU10001AA300AA0
3SU10001AD300AA0
3SU10001BA200AD0
3SU10001BA300AA0
3SU10001BA400AA0
3SU10001BD300AA0
3SU10001CA100AA0
3SU10001CA200AA0
3SU1050-1BA20-0AA0
3SU1050-1BD10-0AA0
3SU10501AA100AA0
3SU10501BA100AA0
3SU10501BA300AA0
3SU10501BD400AA0
3SU10501CA100AA0
3SU10501CA200AA0
3SU10501EA100AA0
3SU10501EA200AA0
3SU10501ED100AA0
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mounting Hole Button color Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Durabilité Taille du produit (diam.)
(mm)
Profondeur d'évidement
(mm)
Longueur de réservation
(mm)
Largeur d'évidement
(mm)
Connexion (composants) Fonctions (interrupteurs) Matériau Motif imprimé Type (divers.) Fonctions de commutateur Mécanisme de verrouillage

23.52 €

1 11 jours Ø22Rouge4040500000----Contact externe-Plastique, MétalAucun-Anneau avant (PVC)Tirer

12.32 €

1 3 jours Ø22Noir404010000000----Contact externemomentané-Aucun-Anneau avant (PVC)-
-

19.04 €

1 11 jours ø 22.3Noir30305000003024.427.530--Plastique-Élément d'activation/de message--
-

20.16 €

1 11 jours ø 22.3Rouge30305000003024.427.530--Plastique-Élément d'activation/de message--
-

21.28 €

1 11 jours ø 22.3Jaune30305000003024.427.530--Plastique-Élément d'activation/de message--
-

13.44 €

1 11 jours ø 22.3Jaune3030100000003024.427.530--Plastique-Élément d'activation/de message--
-

23.52 €

1 12 jours ø 22.3Rouge40405000004024.427.540--Plastique-Élément d'activation/de message--
-

23.52 €

1 11 jours ø 22.3Jaune40405000004024.427.540--Plastique-Élément d'activation/de message--
-

20.16 €

1 11 jours ø 22.3Vert40405000004024.427.540--Plastique-Élément d'activation/de message--
-

12.32 €

1 11 jours ø 22.3Jaune4040100000004024.427.540--Plastique-Élément d'activation/de message--
-

21.28 €

1 11 jours ø 22.3Noir60605000006024.427.560--Plastique-Élément d'activation/de message--
-

21.28 €

1 12 jours ø 22.3Rouge60605000006024.427.560--Plastique-Élément d'activation/de message--

24.64 €

1 11 jours Ø22Rouge4040500000----Contact externe--Aucun-Anneau avant (acier), brillantTirer

12.32 €

1 11 jours Ø22Noir404010000000----Contact externe-Plastique, MétalAucun-Anneau avant (acier), brillant-
-

24.64 €

1 12 jours ø 22.3Noir30305000003024.427.530--Plastique, Métal-Élément d'activation/de message--
-

22.40 €

1 11 jours ø 22.3Noir40405000004024.427.540--Plastique, Métal-Élément d'activation/de message--
-

23.52 €

1 12 jours ø 22.3Jaune40405000004024.427.540--Plastique, Métal-Élément d'activation/de message--
-

13.44 €

1 11 jours ø 22.3Vert4040100000004024.427.540--Plastique, Métal-Élément d'activation/de message--
-

21.28 €

1 11 jours ø 22.3Noir60605000006024.427.560--Plastique, Métal-Élément d'activation/de message--
-

21.28 €

1 11 jours ø 22.3Rouge60605000006024.427.560--Plastique, Métal-Élément d'activation/de message--
-

47.05 €

1 11 jours ø 22.3Noir40403000004024.63240--Plastique, Métal-Élément d'activation/de message--
-

49.29 €

1 11 jours ø 22.3Rouge40403000004024.63240--Plastique, Métal-Élément d'activation/de message--
-

43.68 €

1 11 jours ø 22.3Noir40403000004024.63240--Plastique, Métal-Élément d'activation/de message--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Rond Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +70
Indice IP IP66, IP67, IP69(IP69K) Type d'éclairage Aucun

Assistance technique