Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3VA91870TB50 |
3VA93870TB50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
91.87 € | 1 | 10 jours | ||
91.87 € | 1 | 9 jours |
Loading...
Dimensions, hauteur(mm) | 63 | Largeur de la dimension(mm) | 29 | Dimension de profondeur(mm) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Accessoires disjoncteur | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +70 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles