Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RK19022DA00
Dimension vertical(mm) | 54 | Dimension width(mm) | 43 | Dimension depth(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Connecteur | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +80 |
Tension nominale(V) | 250 | Type (divers.) | Câble M12x1 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur pour PROFINET 4 conducteurs, blindé, le numéro d'article est le suivant: 3RK19022DA00.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RK19022DA00.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles