Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE50500CA00 |
3SE50500NA00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
26.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | |
27.85 € | 1 | Disponible | 12 jours |
Loading...
Dimension width(mm) | 22 | Type de produit | Commutateur | Température ambiante (max.)(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | +85 | Durabilité | 15000000 | Durée de vie électrique | 100000 |
Type de contact | 1 maker, 1 disjoncteur, 1 inverseur | Courant de commutation (max.)(A) | 6 | Tension de commutation(V) | 230 |
Indice IP | IP20 | Compatible avec (détails)(mm) | Sans interrupteur de positionnement | Connexion (composants) | Bornes à vis |
Matériau de contact | Alliage argent |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles