Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension depth (mm) | Charge de courant (A) | Durabilité | Nombre de broches | Tension nominale (V) | Contact auxiliaire | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 57.5 | 73 | 10 | 30000000 | 4 | 230 V AC | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | Bornes à vis | Rail DIN | ||
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 57.5 | 73 | 10 | 30000000 | 4 | 24 V DC | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | Bornes à vis | Rail DIN | ||
- | 54.20 € | 1 | Disponible | 13 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 58.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 52.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 49.85 € | 1 | Disponible | 13 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 52.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 49.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 49.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 54.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 67.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 62.87 € | 1 | Disponible | 13 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 54.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 58.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 52.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 53.11 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 49.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 50.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 52.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 52.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 54.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 53.11 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 58.53 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 56.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 60.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
- | 67.20 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | 73 | - | 30000000 | - | - | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | - | Encliquetable, à visser | |
58.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 57.5 | 73 | 10 | 30000000 | 4 | 230 V AC | 3 fabricants, 1 disjoncteur | Bornes à vis | Rail DIN | ||
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 57.5 | 73 | 10 | 30000000 | 4 | 24 V DC | 3 fabricants, 1 disjoncteur | Bornes à vis | Rail DIN | ||
- | 54.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 58.53 € | 1 | Disponible | 13 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 50.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 49.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 49.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 52.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 52.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 58.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 58.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser | |
- | 58.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | 73 | - | 30000000 | - | - | 3 fabricants, 1 disjoncteur | - | Encliquetable, à visser |
Loading...
Dimension width(mm) | 45 | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Taille de profilé | S00 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension depth(mm)
Charge de courant(A)
Durabilité
Nombre de broches
Tension nominale(V)
Contact auxiliaire
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles