Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RH21221XF400LA2 |
3RH21222KB400LA0 |
3RH21222KF400LA0 |
3RH21222LB400LA0 |
3RH21311XF400LA2 |
3RH21312XB400LA2 |
3RH21312XF400LA2 |
3RH21402XB400LA2 |
3RH21402XF400LA2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension depth (mm) | Contact auxiliaire | |
---|---|---|---|---|---|---|
100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 73 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 116 | 2 fabricants, 1 disjoncteur | |
95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 116 | 2 fabricants, 1 disjoncteur | |
91.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 116 | 2 fabricants, 1 disjoncteur | |
98.04 € | 1 | Disponible | 4 jours | 73 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 73 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 73 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 73 | 4 fabricants | |
95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 73 | 4 fabricants |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 70 | Dimension width(mm) | 45 | Température ambiante (max.)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Durabilité | 30000000 | Indice IP | IP20 |
Taille de profilé | S00 | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension depth(mm)
Contact auxiliaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles