Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3TH42445KB4
Dimension vertical(mm) | 78 | Dimension width(mm) | 45 | Dimension depth(mm) | 135 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Contact auxiliaire | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +55 |
Contact auxiliaire | 4 fabricants, 4 disjoncteurs | Indice IP | IP20 | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Vous vous trouvez sur la page de Contacteur auxiliaire, 2 niveaux, le numéro d'article est le suivant: 3TH42445KB4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3TH42445KB4.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles