Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3TH42530AG1 |
3TH42530AG2 |
3TH42530AK6 |
3TH42530AL2 |
3TH42530AP0 |
3TH42530BE4 |
3TH42530BF4 |
3TH42530BG8 |
3TH42530LB4 |
3TH42530LF4 |
3TH42535KB4 |
3TH42535MM4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | |
91.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | |
91.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | |
169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | |
163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | |
163.96 € | 1 | Disponible | 29 jours | 135 | -25 | +55 | |
174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -40 | +70 | |
174.89 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -40 | +70 | |
180.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | |
163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 78 | Dimension width(mm) | 45 | Type de produit | Contact auxiliaire |
---|---|---|---|---|---|
Contact auxiliaire | 5 fabricants, 3 disjoncteurs | Indice IP | IP20 | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles