Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3TH42800AB0 |
3TH42800AD0 |
3TH42800AF0 |
3TH42800AG2 |
3TH42800AK6 |
3TH42800AL2 |
3TH42800AM0 |
3TH42800AP0 |
3TH42800BB4 |
3TH42800BF4 |
3TH42800BG8 |
3TH42800BM4 |
3TH42800LB4 |
3TH42800LF4 |
3TH42805KB4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | Plage de tension de contrôle (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 24 - 29 V AC | |
89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 42 - 50 V AC | |
91.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 110 - 132 V AC | |
89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 110 V AC | |
91.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 110 - 120 V AC | |
91.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 230 V AC | |
93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 220 V AC | |
95.85 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | 230 - 277 V AC | |
158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | 24 V DC | |
158.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | 110 V DC | |
163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | 90 - 140 V DC | |
163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | 220 V DC | |
169.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -40 | +70 | 24 V DC | |
174.89 € | 1 | Disponible | 13 jours | 135 | -40 | +70 | 110 V DC | |
185.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | 24 V DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 78 | Dimension width(mm) | 45 | Contact auxiliaire | 8 fabricants |
---|---|---|---|---|---|
Indice IP | IP20 | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Plage de tension de contrôle(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles