Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3TH43820AC2 |
3TH43820AF0 |
3TH43820AK6 |
3TH43820AL2 |
3TH43820AN2 |
3TH43820AP0 |
3TH43820AP6 |
3TH43820BB4 |
3TH43820BE4 |
3TH43820BF4 |
3TH43820BF8 |
3TH43820BM4 |
3TH43820BQ4 |
3TH43820LB4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension depth (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | -25 | +55 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 13 jours | 102 | -25 | +55 | |
141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | |
130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 102 | -25 | +55 | |
224.08 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | 135 | -25 | +55 | |
207.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | |
207.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | |
202.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -25 | +55 | |
273.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | 135 | -40 | +70 |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 78 | Dimension width(mm) | 55 | Type de produit | Contact auxiliaire |
---|---|---|---|---|---|
Contact auxiliaire | 8 fabricants, 2 disjoncteurs | Indice IP | IP20 | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension depth(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles