Contacteur auxiliaire, verrouillé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RH24221AB00
3RH24221AF00
3RH24221BB40
3RH24221BF40
3RH24221BG40
3RH24221BM40
3RH24311AB00
3RH24311AF00
3RH24311AK60
3RH24311AP60
3RH24311BB40
3RH24311BM40
3RH24401AF00
3RH24401AP00
3RH24401AU00
3RH24401BB40
3RH24401BF40
3RH24401BG40
3RH24401BM40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Contact auxiliaire

163.96 €

1 Disponible 12 jours 2 fabricants, 2 disjoncteurs

163.96 €

1 Disponible 12 jours 2 fabricants, 2 disjoncteurs

169.43 €

1 Disponible 12 jours 2 fabricants, 2 disjoncteurs

174.89 €

1 Disponible 12 jours 2 fabricants, 2 disjoncteurs

174.89 €

1 Disponible 12 jours 2 fabricants, 2 disjoncteurs

174.89 €

1 Disponible 12 jours 2 fabricants, 2 disjoncteurs

158.49 €

1 Disponible 12 jours 3 fabricants, 1 disjoncteur

163.96 €

1 Disponible 12 jours 3 fabricants, 1 disjoncteur

158.49 €

1 Disponible 12 jours 3 fabricants, 1 disjoncteur

158.49 €

1 Disponible Devis 3 fabricants, 1 disjoncteur

169.43 €

1 Disponible 13 jours 3 fabricants, 1 disjoncteur

169.43 €

1 Disponible 12 jours 3 fabricants, 1 disjoncteur

158.49 €

1 Disponible 12 jours 4 fabricants

153.03 €

1 Disponible 12 jours 4 fabricants

158.49 €

1 Disponible 12 jours 4 fabricants

174.89 €

1 Disponible 13 jours 4 fabricants

169.43 €

1 Disponible 12 jours 4 fabricants

174.89 €

1 Disponible 13 jours 4 fabricants

169.43 €

1 Disponible 12 jours 4 fabricants

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 57.5 Dimension width(mm) 90 Dimension depth(mm) 73
Type de produit Contact auxiliaire Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +60
Durabilité 5000000 Indice IP IP20 Taille de profilé S00
Type de montage (relais) Encliquetable, à visser

Assistance technique