Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Température ambiante (max.) (°C) | Contact auxiliaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58.53 € | 1 | Disponible | 13 jours | 57.5 | +60 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
74.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +60 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +60 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +60 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
58.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +50 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
69.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +60 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +50 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
74.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +50 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +50 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
67.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +60 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
71.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +60 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
62.87 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | +60 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
69.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +60 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
58.53 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | +50 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
65.03 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | +60 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +50 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
67.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +50 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
67.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +50 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | |
58.53 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +60 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
78.81 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +60 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
69.37 € | 1 | Disponible | 13 jours | 57.5 | +60 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +60 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
53.11 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +50 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
67.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +50 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
56.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +60 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
67.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +60 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +60 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +60 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
56.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +50 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +50 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
69.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +50 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +50 | 3 fabricants, 1 disjoncteur | |
56.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +60 | 4 fabricants | |
69.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +60 | 4 fabricants | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +60 | 4 fabricants | |
60.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +60 | 4 fabricants | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +50 | 4 fabricants | |
69.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +50 | 4 fabricants | |
71.55 € | 1 | Disponible | 12 jours | 57.5 | +50 | 4 fabricants | |
60.69 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +60 | 4 fabricants | |
67.20 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +60 | 4 fabricants | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +60 | 4 fabricants | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +60 | 4 fabricants | |
67.20 € | 1 | Disponible | 13 jours | 70 | +60 | 4 fabricants | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +60 | 4 fabricants | |
56.36 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +50 | 4 fabricants | |
62.87 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +50 | 4 fabricants | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +50 | 4 fabricants | |
65.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 70 | +50 | 4 fabricants |
Loading...
Dimension width(mm) | 45 | Dimension depth(mm) | 73 | Type de produit | Relais de couplage auxiliaire |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Durabilité | 30000000 | Indice IP | IP20 |
Taille de profilé | S00 | Type de montage (relais) | Encliquetable, à visser |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Température ambiante (max.)(°C)
Contact auxiliaire
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles