Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3RH29241GP11
Dimension vertical(mm) | 35 | Dimension width(mm) | 45 | Dimension depth(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Coupleur | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Indice IP | IP20 | Taille de profilé | S0 | Type de montage (relais) | Montage vissé |
Vous vous trouvez sur la page de Lien de couplage pour le montage direct de la bobine, le numéro d'article est le suivant: 3RH29241GP11.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3RH29241GP11.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles