Détecteur de courant / tension

Détecteur de courant / tension

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3UF71101AA010
3UF71121AA010
3UF71141BA010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Indice IP Type à raccord (détails) Type (divers.)

300.61 €

1 Disponible 11 jours -45640.3 - 4 AIP20Visser et encliqueterTransformateur/convertisseur direct

311.55 €

1 Disponible 11 jours 94559110 - 115 AIP20Visser et encliqueterTransformateur/convertisseur direct

530.17 €

1 Disponible 11 jours 14714514963 - 630 AIP00Montage direct/installation autonomeConnexion du jeu de barres

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +60 Tension de fonctionnement (plage)(V) 110 - 690 V AC

Assistance technique