Interrupteur de déconnexion

Interrupteur de déconnexion

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 5TE1430

Marque: SIEMENS

Prix: 300.61

Délai de livraison: 4 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5TE1430

Référence pièce
5TE1430
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

300.61 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 90 Dimension width(mm) 144 Dimension depth(mm) 92.5
Type de produit Déconnecteur Nombre de broches 4 Courant nominal(A) 160
Tension nominale(V) 690 V AC Tension de fonctionnement (plage)(V) 690 V AC Type de contact 4 fabricants
Couleur Transparent Type (divers.) Connecteur à vis

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur de déconnexion, le numéro d'article est le suivant: 5TE1430.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5TE1430.

Assistance technique