Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Diamètre du bouton (mm) | Durabilité | Type de contact | Taille du produit (diam.) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Longueur de réservation (mm) | Largeur d'évidement (mm) | Tension de commutation (V) | Indice IP | Couleur du boîtier | Connexion (composants) | Type d'éclairage | Matériau | Type de montage (relais) | Motif imprimé | Fonctions de commutateur | Position de l'interrupteur | Mécanisme de verrouillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 22.40 € | 1 | 3 jours | Rond | Ø16 | Rouge | - | - | - | - | 3000000 | - | 28.5 | 50 | 21 | 28.5 | - | IP65 | - | - | Aucun | Plastique | Avant | - | - | - | - | ||
35.36 € | 1 | Disponible | 22 jours | Rond | Ø22 | Rouge | - | - | - | 40 | 300000 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | Noir | Contact externe | Aucun | - | - | Aucun | Anneau avant (PVC) | - | Tirer | ||
39.64 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond | Ø22 | Rouge | - | - | - | 40 | 300000 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | Noir | Contact externe | Aucun | - | - | Aucun | Anneau avant (PVC) | - | Tourner | ||
69.37 € | 1 | Disponible | 22 jours | Rond | Ø22 | Rouge | - | - | - | 40 | 300000 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | Aucun | Plastique | - | - | - | - | Clé | ||
- | 38.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | ø 22.3 | Noir | 45.3 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 36.43 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | ø 22.3 | Bleu | 45.3 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 71.55 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 67.1 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 136.17 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 81.3 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 136.17 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 81.3 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 136.17 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 81.3 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 76.24 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 83.3 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 100.21 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 84.5 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 100.21 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 84.5 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 39.64 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 45.3 | 60 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 39.64 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 44.2 | 33.8 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 45.3 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 44.44 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 45.3 | 60 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36.43 € | 1 | Disponible | 22 jours | Rond | Ø22 | Rouge | - | - | - | 30 | 300000 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | Argenté | Contact externe | Aucun | - | - | Aucun | Anneau avant (acier), brillant | - | Tourner | ||
34.28 € | 1 | Disponible | 22 jours | Rond | Ø22 | Rouge | - | - | - | 40 | 300000 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | Aucun | Plastique | - | - | - | - | Tirer | ||
28.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond | Ø22 | Rouge | - | - | - | 40 | 300000 | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | Aucun | Plastique | - | - | Anneau avant (acier), brillant | - | Tourner | ||
- | 37.51 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | ø 22.3 | Noir | 45.3 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 69.37 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 67.1 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 76.24 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 67.1 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 67.20 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 67.1 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 81.3 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 81.3 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 141.61 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 81.3 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 82.77 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 83.3 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 102.39 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 84.5 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 84.5 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 202.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | ø 22.3 | Noir | 85.1 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 84.5 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 163.96 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 84.5 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 39.64 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 45.3 | 60 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 47.68 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 44.2 | 33.8 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 45.3 | 40 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponible | 22 jours | - | ø 22.3 | Rouge | 45.3 | 60 | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34.72 € | 1 | 3 jours | Rond | Ø22 | Rouge | - | - | - | 40 | 300000 | 1 disjoncteur | - | - | - | - | - | IP66, IP67, IP69(IP69K) | Noir | Bornes à vis | Aucun | - | - | EMERGENCY STOP | Anneau avant (PVC) | 1 x Marche/(Arrêt) | Tourner | |||
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | Rond | Ø22 | Rouge | - | - | - | 40 | - | 1 disjoncteur | - | - | - | - | 500 | IP66, IP67, IP69(IP69K) | - | Bornes à vis | Aucun | - | - | EMERGENCY STOP | Anneau avant (acier), brillant | - | Tourner |
Loading...
Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +70 | Fonctions (interrupteurs) | verrou |
---|
Configurer
Propriétés de base
Shape
Mounting Hole
Button color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Diamètre du bouton(mm)
Durabilité
Type de contact
Taille du produit (diam.)(mm)
Profondeur d'évidement(mm)
Longueur de réservation(mm)
Largeur d'évidement(mm)
Tension de commutation(V)
Indice IP
Couleur du boîtier
Connexion (composants)
Type d'éclairage
Matériau
Type de montage (relais)
Motif imprimé
Fonctions de commutateur
Position de l'interrupteur
Mécanisme de verrouillage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles