Kit de montage, démontage pour montage au sol

Kit de montage, démontage pour montage au sol
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 3KC91201

Marque: SIEMENS

Prix: 21.29

Délai de livraison: 4 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3KC91201

Référence pièce
3KC91201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.29 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 93.9 Dimension width(mm) 57.5 Dimension depth(mm) 8
Type de produit Fixations Compatible avec (détails)(mm) MTSE 3KC0, Taille 1 et 2

Vous vous trouvez sur la page de Kit de montage, démontage pour montage au sol, le numéro d'article est le suivant: 3KC91201.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3KC91201.

Assistance technique