Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension depth (mm) | Indice IP | Taille de profilé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 57.4 | 66 | IP20 | S00 | |
24.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 57.4 | 66 | IP20 | S00 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 57.4 | 66 | IP20 | S00 | |
23.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 64.8 | 66 | IP20 | S00 | |
23.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 64.8 | 66 | IP20 | S00 | |
23.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 64.8 | 66 | IP20 | S00 | |
50.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 61.2 | 66 | IP20 | S00 | |
21.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 85.4 | 43.7 | IP00 | S00 | |
22.35 € | 1 | Disponible | 4 jours | 57.4 | 66 | IP20 | - | |
23.41 € | 1 | Disponible | 4 jours | 57.4 | 66 | IP20 | - | |
17.99 € | 1 | Disponible | 4 jours | 57.4 | 66 | IP20 | - | |
21.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 64.8 | 66 | IP20 | - | |
22.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 64.8 | 66 | IP20 | - | |
20.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 64.8 | 66 | IP20 | - | |
47.68 € | 1 | Disponible | 10 jours | 61.2 | 66 | IP20 | - | |
21.29 € | 1 | Disponible | 4 jours | 57.4 | 66 | IP00 | - |
Loading...
Dimension width(mm) | 10 | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
---|---|---|---|---|---|
Type de montage (relais) | Enclenchement rapide |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension depth(mm)
Indice IP
Taille de profilé
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles