Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3SE71201BF00 |
3SE71201BH00 |
3SE71202DD01 |
3SE71401BD00 |
3SE71401BD04 |
3SE71401BF00 |
3SE71401CD00 |
3SE71501BD00 |
3SE71501BD04 |
3SE71501BF00 |
3SE71502DD00 |
3SE71502DD04 |
3SE71601AE00 |
3SE71601AE04 |
3SE71601BD00 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Durabilité | Type de contact | Taille de filetage | Indice IP | Couleur | Compatible avec (détails) (mm) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.67 € | 1 | 11 jours | 171 | 52 | 54 | 100000 | 2 disjoncteurs | M20 | IP65 | Noir, Gris | Longueurs de câble jusqu'à 5 m | Plastique, Métal | ||
229.68 € | 1 | 11 jours | 171 | 52 | 54 | 100000 | 1 fabricant, 2 disjoncteurs | M20 | IP65 | Noir, Jaune | Longueurs de câble jusqu'à 5 m | Plastique, Métal | ||
156.85 € | 1 | 11 jours | 171 | 52 | 42.5 | 100000 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | M20 | IP65 | Noir, Gris | - | Plastique, Métal | ||
469.47 € | 1 | 11 jours | 105 | 167 | 71 | 100000 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | M20 | IP65 | Noir, Gris | Longueurs de câble jusqu'à 50 m | Plastique, Métal | ||
588.24 € | 1 | 11 jours | 105 | 167 | 89 | 100000 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | M20 | IP65 | Noir, Gris | Longueurs de câble jusqu'à 50 m | Plastique, Métal | ||
469.47 € | 1 | 11 jours | 105 | 167 | 71 | 100000 | 2 disjoncteurs | M20 | IP65 | Noir, Gris | Longueurs de câble jusqu'à 50 m | Plastique, Métal | ||
559.11 € | 1 | 11 jours | 105 | 167 | 99.5 | 100000 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | M20 | IP54 | Noir, Gris | Longueurs de câble jusqu'à 50 m | Plastique, Métal | ||
184.87 € | 1 | 11 jours | 171 | 52 | 54 | 100000 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | M20 | IP65 | Noir, Gris | Longueurs de câble jusqu'à 25 m | Plastique, Métal | ||
319.33 € | 1 | 12 jours | 171 | 52 | 74 | 100000 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | M20 | IP65 | Noir, Gris | - | Plastique, Métal | ||
184.87 € | 1 | 11 jours | 171 | 52 | 54 | 100000 | 2 disjoncteurs | M20 | IP65 | Noir, Gris | Longueurs de câble jusqu'à 25 m | Plastique, Métal | ||
156.85 € | 1 | 11 jours | 171 | 52 | 42.5 | 1000000 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | M20 | IP65 | Noir, Gris | Longueurs de câble jusqu'à 25 m | Plastique, Métal | ||
274.49 € | 1 | 11 jours | 171 | 52 | 74 | 1000000 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | M20 | IP65 | Noir, Gris | Longueurs de câble jusqu'à 25 m | Plastique, Métal | ||
480.67 € | 1 | 11 jours | 160 | 127 | 77 | 100000 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | M25 | IP65 | Noir, Gris | Longueurs de câble jusqu'à 2 x 100 m | Métal | ||
599.44 € | 1 | 11 jours | 160 | 127 | 92 | 100000 | 2 fabricants, 2 disjoncteurs | M25 | IP65 | Noir, Gris | Longueurs de câble jusqu'à 2 x 100 m | Métal | ||
469.47 € | 1 | 11 jours | 105 | 131 | 75 | 100000 | 1 fabricant, 1 disjoncteur | M25 | IP65 | Noir, Gris | Longueurs de câble jusqu'à 2 x 100 m | Plastique, Métal |
Loading...
Type de produit | Interrupteur | Température ambiante (max.)(°C) | -25 | Température ambiante (max.)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Connexion (composants) | Bornes à vis | Matériau de contact | Argenté |
Configurer
Propriétés de base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Durabilité
Type de contact
Taille de filetage
Indice IP
Couleur
Compatible avec (détails)(mm)
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles