Interrupteur à câble avec boîtier métal d'arrêt d'urgence

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3SE71411EG10

Référence pièce
3SE71411EG10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

402.24 €

1 11 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension vertical(mm) 201 Dimension width(mm) 67 Dimension depth(mm) 83
Type de produit Interrupteur Température ambiante (max.)(°C) -25 Température ambiante (max.)(°C) +70
Durabilité 100000 Type de contact 1 fabricant, 3 disjoncteurs Taille de filetage M20
Indice IP IP67 Couleur Noir, Gris Compatible avec (détails)(mm) Longueurs de câble jusqu'à 75 m
Connexion (composants) Bornes à vis Matériau de contact Argenté Matériau Plastique, Métal

Vous vous trouvez sur la page de Interrupteur à câble avec boîtier métal d'arrêt d'urgence, le numéro d'article est le suivant: 3SE71411EG10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3SE71411EG10.

Assistance technique