Disjoncteur 230 / 400 V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5SY81017
5SY81018
5SY81027
5SY81028
5SY81037
5SY81038
5SY81048
5SY81057
5SY81058
5SY81067
5SY81068
5SY81087
5SY81088
5SY81107
5SY81108
5SY81137
5SY81138
5SY81147
5SY81157
5SY81167
5SY81168
5SY81208
5SY81257
5SY81328
5SY81407
5SY81408
5SY81507
5SY81508
5SY81637
5SY81638
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Caractéristiques de libération

38.57 €

1 Disponible 21 jours 1C

47.05 €

1 36 jours 1D

38.08 €

1 21 jours 2C

47.05 €

1 36 jours 2D

38.57 €

1 Disponible 36 jours 3C

47.05 €

1 36 jours 3D

47.05 €

1 36 jours 4D

35.84 €

1 36 jours 0.5C

47.68 €

1 Disponible 36 jours 0.5D

38.08 €

1 21 jours 6C

47.05 €

1 36 jours 6D

38.08 €

1 36 jours 8C

47.68 €

1 Disponible 37 jours 8D

33.60 €

1 21 jours 10C

42.27 €

1 Disponible 36 jours 10D

36.43 €

1 Disponible 36 jours 13C

42.27 €

1 Disponible 36 jours 13D

38.08 €

1 36 jours 0.3C

38.57 €

1 Disponible 36 jours 1.6C

30.24 €

1 21 jours 16C

39.64 €

1 Disponible 36 jours 16D

42.56 €

1 36 jours 20D

38.08 €

1 36 jours 25C

56.36 €

1 Disponible 36 jours 32D

56.36 €

1 Disponible 36 jours 40C

67.20 €

1 Disponible 36 jours 40D

71.55 €

1 Disponible 36 jours 50C

84.96 €

1 Disponible 36 jours 50D

76.17 €

1 36 jours 63C

95.85 €

1 Disponible 36 jours 63D

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 1 Dimensions, hauteur(mm) 90 Largeur de la dimension(mm) 18
Dimension de profondeur(mm) 76 Couleur Gris Compatible avec (détails) SENTRON
Tension nominale(V) 230, 400 Tension de fonctionnement(V) 440 Type de produit Disjoncteur
Capacité de commutation(kA) 5

Assistance technique