Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Taille de profilé | Indice IP | Connexion (composants) | Type de montage (relais) | Température ambiante (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 97 | 45 | 13 - 20 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | ||
125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 18 - 25 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | ||
180.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 97 | 45 | 27 - 32 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | ||
207.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 30 - 36 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à anneau | Encliquetable, à visser | +60 | ||
- | 80.60 € | 1 | Disponible | 13 jours | 97 | 45 | 0.45 - 0.63 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 0.45 - 0.63 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 87.13 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 0.45 - 0.63 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 106.75 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 0.45 - 0.63 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à anneau | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 91.49 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 0.55 - 0.8 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 0.55 - 0.8 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 69.45 € | 1 | 12 jours | 119 | 45 | 0.55 - 0.8 A | - | - | - | - | - | +60 | ||
- | 108.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 119 | 45 | 0.55 - 0.8 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 0.7 - 1 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Rail DIN | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 0.7 - 1 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 89.32 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 0.7 - 1 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 0.7 - 1 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 0.9 - 1.25 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 1.1 - 1.6 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 13 jours | 97 | 45 | 1.1 - 1.6 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 1.1 - 1.6 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 1.4 - 2 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 1.4 - 2 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 1.4 - 2 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 1.8 - 2.5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 1.8 - 2.5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Rail DIN | +60 | |
- | 100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 1.8 - 2.5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 1.8 - 2.5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 102.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 97 | 45 | 2.2 - 3.2 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 2.2 - 3.2 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Rail DIN | +60 | |
- | 100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 2.2 - 3.2 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 13 jours | 119 | 45 | 2.2 - 3.2 A | - | S0 | IP20 | Bornes à vis | - | +60 | |
- | 108.93 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 2.8 - 4 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 2.8 - 4 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 104.57 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 2.8 - 4 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 13 jours | 119 | 45 | 2.8 - 4 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 3.5 - 5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 93.68 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 3.5 - 5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 119 | 45 | 3.5 - 5 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 108.93 € | 1 | Disponible | 38 jours | 97 | 45 | 4.5 - 6.3 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 98.04 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 4.5 - 6.3 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à anneau | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 4.5 - 6.3 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 102.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 97 | 45 | 5.5 - 8 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 5.5 - 8 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 100.21 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 5.5 - 8 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 97 | 45 | 7 - 10 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 7 - 10 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 153.03 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 7 - 10 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 9 - 12.5 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 9 - 12.5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 9 - 12.5 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 136.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 97 | 45 | 10 - 16 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 171.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 10 - 16 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 10 - 16 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 13 jours | 119 | 45 | 10 - 16 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 10 - 16 A | - | - | - | - | - | +60 | |
- | 171.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 13 - 20 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponible | 13 jours | 119 | 45 | 13 - 20 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à anneau | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 147.05 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 45 | 13 - 20 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 119.83 € | 1 | Disponible | 13 jours | 97 | 45 | 13 - 20 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Borne à ressort | Encliquetable, à visser | +60 | |
- | 130.71 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 45 | 16 - 22 A | 690 V AC | S0 | IP20 | Bornes à vis | Encliquetable, à visser | +60 |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Dimension de profondeur(mm) | 97 | Type de produit | Disjoncteur |
---|---|---|---|---|---|
Température ambiante (max.)(°C) | -20 |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Taille de profilé
Indice IP
Connexion (composants)
Type de montage (relais)
Température ambiante (max.)(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles