Disjoncteur Taille S0 pour la protection du système

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3RV20214AA100DA0
3RV20214EA100DA0
3RV27214BD10
3RV27214CD10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions, hauteur
(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant) Charge de courant
(A)

130.71 €

1 Disponible 11 jours 9710 - 16 A16

174.89 €

1 Disponible 11 jours 9727 - 32 A32

184.87 €

1 11 jours 14420 A (max.)-

240.48 €

1 Disponible 11 jours 14422 A (max.)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles 3 Largeur de la dimension(mm) 45 Dimension de profondeur(mm) 97
Tension de commutation (max.)(V AC) 690 V AC Taille de profilé S0 Indice IP IP20
Connexion (composants) Bornes à vis Type de montage (relais) Rail DIN Type de produit Disjoncteur
Température ambiante (max.)(°C) -20 Température ambiante (max.)(°C) +60

Assistance technique