Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3RV24214AA10 |
3RV24214AA15 |
3RV24214AA20 |
3RV24214BA10 |
3RV24214BA15 |
3RV24214BA20 |
3RV24214CA10 |
3RV24214CA15 |
3RV24214CA20 |
3RV24214DA10 |
3RV24214DA15 |
3RV24214DA20 |
3RV28214BD10 |
3RV28214CD10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Gamme de réglage (intensité de courant) | Charge de courant (A) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 10 - 16 A | 16 | Bornes à vis | |
136.17 € | 1 | Disponible | 13 jours | 97 | 10 - 16 A | 16 | Bornes à vis | |
119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 10 - 16 A | 16 | Borne à ressort | |
119.83 € | 1 | Disponible | 13 jours | 97 | 13 - 20 A | 20 | Bornes à vis | |
136.17 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 13 - 20 A | 20 | Bornes à vis | |
119.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 13 - 20 A | 20 | Borne à ressort | |
125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 16 - 22 A | 22 | Bornes à vis | |
141.61 € | 1 | Disponible | 13 jours | 97 | 16 - 22 A | 22 | Bornes à vis | |
125.27 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 16 - 22 A | 22 | Borne à ressort | |
163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 18 - 25 A | 25 | Bornes à vis | |
163.96 € | 1 | Disponible | 12 jours | 97 | 18 - 25 A | 25 | Bornes à vis | |
141.61 € | 1 | Disponible | 12 jours | 119 | 18 - 25 A | 25 | Borne à ressort | |
235.01 € | 1 | Disponible | 12 jours | 144 | 20 A (max.) | - | Bornes à vis | |
273.28 € | 1 | Disponible | 12 jours | 144 | 22 A (max.) | - | Bornes à vis |
Loading...
Nombre de pôles | 3 | Largeur de la dimension(mm) | 45 | Dimension de profondeur(mm) | 97 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de commutation (max.)(V AC) | 690 V AC | Taille de profilé | S0 | Indice IP | IP20 |
Type de montage (relais) | Rail DIN | Type de produit | Disjoncteur | Température ambiante (max.)(°C) | -20 |
Température ambiante (max.)(°C) | +60 |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Gamme de réglage (intensité de courant)
Charge de courant(A)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles